Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Ventosa RB20x45 inserto con rosca G1/4" hembra, 0202975

0202975

Artículo No. 0202975

  • Especial diseño de fuelle rectangular, adecuado para productos alargados de empaquetado en línea (flow packs), tales como barras de caramelo.
  • Adecuada para ajuste de nivel menor. Puede manipular objetos con pequeñas diferencias de altura.
  • Excepcional memoria elástica, sin deformación permanente por compresión.
  • DURAFLEX® son ventosas fabricadas en un material especialmente desarrollado, ofrecen la elasticidad de la goma y la excelente resistencia al desgaste del poliuretano.
  • Opción de montaje giratorio, antes de la operación de bloqueo, para facilitar el posicionamiento de la ventosa ovalada rectangular.
Métrico   Imperial
General
Curve radius 15 mm
Movement, vertical max. 6 mm
Aplicación Apertura de bolsas/papel fino – láminas de protección/película
Material Poliuretano (PU60)
Modelo de ventosa RB
Forma Rectangular Bellows
Volumen 6,1 cm³
Peso 11,6 g
Conexión
Tamaño de conexión 1/4"
Modelo de conexión Hembra
Modelo de conexión Rosca G
Opciones de conexión Ninguno
Material Al
Dimension
Altura 21,5 mm
Exterior Dimensiones 45,3 mm
Amplitud 45,3 mm
Rendimiento - fuerzas de elevación
Fuerza de elevación vertical Fuerza de elevación paralela
20 -kPa 15 N 21 N
60 -kPa 26 N 33 N
90 -kPa 40 N 57 N
Material
Poliuretano (PU60)
Color Verde transparente
Dureza 60 °Shore A
Temperatura 10 – 50 °C
Resistencia del material
Poliuretano (PU60)
Alcohol N/A
Ácidos concentrados +
Etanol +
Hidrólisis +
Metanol -
Aceite +++
Oxidación -
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
        • It depends on the weight of the product that should be lifted and how many suction cups that can be used for the object. Calculate the weight to be lifted per suction cup and then take the weight multiplied with the gravity force (g=9.81) and you have the lifting force needed in Newton (N)

      • How do I know which suction cup to choose?
        • Our recommendation is to start at the application listing to find the products we recommend to different applications. If you have questions please do not hesitate to contact our partners to find the optimum solution.

      • How should Piab suction cups be stored?
      • I have a variation of number of objects to be lifted- how can I make sure to not drop them or to use too much energy? How to optimize this type of system?
        • All suction cups not in contact with an object (open) will draw in a lot of air and demand a larger pump than actually necessary. By using different valves, such as piSAVE sense, in the suction cups, the suction cups will be normally closed until they come in contact with the handled object. Only the cups needed in the specific lifting cycle will be open and flow air. Please see the video piSAVE sense.

      • What is DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® is a patented material specially developed to feature the elasticity of rubber and the wear resistance of polyurethane. The DURAFLEX® material is mark-free.

    Pedir una cotización

    Inicie Sesión o Registrarse Primero para poder solicitar ofertas.

    Piab AB © 2018 Política de privacidad

    Síguenos

    Contáctenos