If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Compensadores de nivel

Level compensators
  • Ajustar diferencias de nivel, por ejemplo en dispositivos de elevación con varias ventosas en una placa.
  • Un compensador de nivel es a menudo ventajoso, ubicado en un lugar que demanda un posicionamiento vertical exacto, por ejemplo en una manipulación con robot.
  • El compensador de nivel también proporciona un cierto grado de amortiguación.
  • El compensador de nivel G1/2 "con un resorte más rígido es idéntico al compensador de nivel estándar G1/2", a excepción de un material más grueso del resorte. Adecuado para aplicaciones en robot con sistemas de visión, tales como auto-racking.

Artículo


Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos