Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Ventosas Value Line®

Las ventosas Value Line® son adecuadas para aplicaciones estándares/básicas. El programa está disponible en varias formas, plana-cóncava, con fuelles y con fuelles largos. Las ventosas muestran un buen rendimiento a un precio asequible. Tienen un labio largo y delgado que proporciona un buen sellado en superficies ligeramente onduladas (como por ejemplo, cartón corrugado). Los productos están disponibles a nivel mundial con entregas directas.


teaser_VL-FC
Value Line® flat suction cups
Suitable for flat or slightly corrugated or curved surfaces. Good stability and little inherent movement.
teaser_VL-BX
Value Line® bellow suction cups
Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates.
teaser_VL-BL
Value Line® long bellow suction cups
Suitable for level adjustment. Lifting movement to separate small and thin objects.

Piab AB © 2019 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos