Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Eyectores de vacío

Eyectores de vacío pequeños y ligeros con conexión push-in integrada. Uno hecho con un diseño en T, permite evacuar el aire de escape. El otro es un típico diseño en línea. El diseño en T es también adecuado para entornos de salas limpias. A pesar de pertenecer a nuestra Value Line, los eyectores siguen mostrando aproximadamente un 30% de ahorro de energía en comparación con un eyector similar de 0.7 mm de la competencia. Los productos están disponibles a nivel mundial con entregas directas.


VL_top_nov15
Value Line® vacuum generators
Ejector with improved vacuum performance compared to corresponding size conventional single-stage ejector.

Piab AB © 2019 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos