Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Value Line

El programa completo de Value Line consta de ventosas y eyectores de vacío. Las ventosas Value Line se han desarrollado para aplicaciones estándar/básicas. Las ventosas tienen un labio largo y delgado que proporcionan un buen sellado en superficies ligeramente onduladas (como cartón corrugado). Los eyectores de vacío Value Line están disponibles en dos diseños diferentes, la línea tradicional que puede ser instalado directamente en la tubería cerca del punto de succión y el diseño en T, que permite evacuar el aire de escape. El diseño en T es también adecuado para entornos de salas limpias. Las aplicaciones típicas para esta línea de productos son formadoras de cajas y otros ejemplos, tales como son el equipo para carga/descarga o selección de chapas de metal en máquinas plegadoras (corte por láser, chorro de agua, perforación, etc.) y retirar piezas desde moldes de inyección.


teaser_VL-cups
Ventosas
Las ventosas Value Line® son adecuadas para aplicaciones estándares/básicas. Las ventosas muestran un buen rendimiento a un precio asequible.
VL_top_nov15
Eyectores de vacío
Eyectores de vacío pequeños y ligeros con conexión push-in integrada. Los eyectores de vacío mostrarán aproximadamente un 30% de ahorro de energía en comparación con un eyector similar de la competencia.
node_VL_accessories
Accesorios Value Line®
Accessories for Value Line®.

Piab AB © 2019 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos