Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia cuando visites nuestro sitio web, mejorando nuestros servicios y adecuando el contenido de
acuerdo a tus hábitos de navegación. Si no cambias los ajustes de tu navegador, entenderemos que estás de acuerdo en recibir todas las cookies del sitio web piab.com.
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
      Transportadores por vacío para polvos y granulados

      Vacuum is used with great advantage in conveying dry powder products through dedicated pipe systems. Piab's vacuum conveying systems are built of high quality material. When producing food, pharmaceuticals and chemical products there are demands on the highest possible degree of safety as to hygiene and operation. Piab's piFLOW® conveyors have been developed as an answer to the severe requirements of operational safety and hygiene in the food, pharmaceutical and chemical industries. Piab conveyors are ATEX Dust certified. piFLOW®p and piFLOW®t are ATEX Gas certified. All conveyors are available with either an ejector driven vacuum pump or with a mechanical pump.


      piflow_p_product
      Premium – piFLOW®p
      Este es un transportador cuando se necesita una tecnología de alta calidad, por ejemplo, en la industria alimentaria y farmacéutica. También tiene sentido cuando hay una gran demanda en el desempeño de alto rendimiento con un pequeño tamaño.
      piFLOW®t_channel
      Tablet – piFLOW®t
      This is a conveyor when a premium technology is needed especially to handle tablets or fragile products in the food, nutraceutical and pharmaceutical industries. It also makes sense when there is a big demand on high throughput performance with a small foot print. The piFLOW®t capacity range is quite large – suitable for transporting up to four million tablets per hour.
      piflow_if_product2
      Calidad alimentaria – piFLOW®f
      This is a conveyor widely used in the industry where food grade quality is a demand.  This conveyor is often used as an alternative to mechanical conveyors when there is a requirement for dust free conveying or low maintenance. Capacity up to 4 tons/h. All conveyors are available with either an ejector driven vacuum pump or with a mechanical pump.
      piflow_if_product2
      Industrial – piFLOW®i
      Este es un transportador ampliamente utilizado en la industria en general y algunas veces en la industria química. Ofrece un alto rendimiento, así como un tamaño reducido. Capacidad de hasta 4 ton/h.
      teaser_Filters_p
      Partes de repuesto
      El transportador de vacío es fiable y requiere un mínimo de mantenimiento. Es, sin embargo, necesario cambiar regularmente algunas de las partes para mantener la máxima productividad.
      piflow_p_pumps
      Accesorios
      Diferentes accesorios para optimizar su transportador de vacío.
      teaser_Upgrade_kit_C21
      Kit de actualización para transportadores C
      El kit de actualización permite actualizar la vieja serie transportadora C para la plataforma p piFLOW ®.