Nuestros transportadores están diseñados con un cuerpo de acero inoxidable (ASTM 316L) y cumplen con las elevadas exigencias de higiene de la FDA. Los transportadores Piab están certificados ATEX para polvo. piFLOW®p y piFLOW®t están certificados ATEX para gas. Las aplicaciones típicas son transporte de polvos y granulados, formación, llenado y sellado, llenado y vaciado de bidones o big-bag/bolsas, para llenar Molinos/Cribas/Mezcladores, para el transporte de comprimidos/productos frágiles o para uso en atmósfera explosiva, aplicaciones higiénicas o con necesidad de instalar un producto compacto de pequeñas dimensiones. Todos nuestros transportadores están disponibles con bomba de eyectores o bomba electromecánica.