If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Pieza de transición para prensa de tabletas con interfaz Mueller

Transition piece for tablet press with Mueller interface
  • Usado como una pieza de transición para prensa de tabletas
  • Listo para usar, completo con sensor, filtro de aspiración, anillo de fijación y junta de silicona
  • Se adapta a prensas de tabletas con interfaz Mueller S/D Ø170
  • Filtro PRO estándar Piab usado para aspiración
  • Sensor de nivel capacitivo con conexión TC y conector M12x1
  • 10m de cable con extremo abierto
  • The capacitive sensor is in compliance with ATEX. Dust Zon 20/21, gaszone 1.
  • Antivalent (NO + NC)

Artículo


Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos