Evolving ourselves, y también la web. ¡Estamos emocionados por decirte que ya puedes probar nuestra nueva web beta! Seguro que podemos mejorar y para ello te agradeceríamos que nos dieras feedback compartiendo tus comentarios con nosotros.

¡Llévame al nuevo sitio web!

Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Premium – piFLOW®p

Nuestros transportadores premium están diseñados con un cuerpo de acero inoxidable (ASTM 316L) y cumplen con las elevadas exigencias de higiene de la FDA. Los transportadores Piab están certificados ATEX para polvo. piFLOW®p y piFLOW®t están certificados ATEX para gas. Las aplicaciones típicas son transporte de polvos y granulados, formación, llenado y sellado, llenado y vaciado de bidones o big-bag/bolsas, para llenar Molinos/Cribas/Mezcladores, para el transporte de comprimidos/productos frágiles o para uso en atmósfera explosiva, aplicaciones higiénicas o con necesidad de instalar un producto compacto de pequeñas dimensiones. Todos nuestros transportadores están disponibles con bomba de eyectores o bomba electromecánica.


teaser_piFLOW®p
piFLOW®p
Este es un transportador adecuado para necesidades de una tecnología de alta calidad, por ejemplo, en la industria alimentaria y farmacéutica. También es adecuado cuando se dispone de una gran demanda en el desempeño de alto rendimiento con un pequeño impacto. Todos los transportadores están disponibles con bomba de eyectores o bomba electromecánica.
teaser_Filters_p
Recambios piFLOW®p
El transportador de vacío es fiable y prácticamente no requiere de mantenimiento. Sin embargo, es necesario cambiar regularmente alguna de las partes para mantener la productividad del proceso al máximo.
teaser_Feeding
Accesorios piFLOW®p
Diferentes accesorios para optimizar su transportador de vacío.

Piab AB © 2021 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos