Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Tubos de alimentación

Suction pipes
  • Para la recogida de polvos o gránulos desde barriles, tolvas y bolsas.
  • La cantidad de aire que lleva se puede ajustar a través de la válvula de bola, para regular con aire la cantidad óptima de producto a transportar.
  • La entrada de la lanza de alimentación está equipada con un alambre de acero arqueado, para evitar atascos en la entrada de la tubería.
  • El diámetro de la lanza de aspiración coincide con el diámetro interior de la tubería de transporte.

Artículo


Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos