Elevador de cargas de alta frecuencia de manipulación

Nuestros elevadores más rápidos agarran y levantan cajas y otros productos envasados en tiempo récord. Con un asa cómoda para uso con una sola mano puede levantar y mover cargas con muy alta frecuencia de manipulación. Ideal para centros logísticos y otras operaciones donde la velocidad es esencial.

¿Qué tipo de carga necesita manipular?
Lifting boc onto pallet using handheld vacuum lifter Lifting box from conveyor to pallet using handhold vacuum lifter Lift box using handheld vacuum lifter Man lifting drums with vacuum lifter in cleanroom environment lifting kegs using handheld vacuum lifter Keg lifted by handheld vacuum lifter Lifting cheese block using handheld vacuum lifter Lifting blocks of cheese using vacuum lifter Lifting cheese blocks onto pallet using handheld vacuum lifter Lifting metal component from conveyor using vacuum lifter Lifting automotive componens onto pallet using vacuum lifter Lifting small board using handheld vacuum lifter Lifting baggage with handheld vacuum lifter

Manipulación de cargas a alta velocidad

La manipulación manual de cargas a alta velocidad nunca ha sido tan fácil. Agarre y levante rápido y fácilmente con una sola mano, gracias a la fiabilidad de la tecnología del vacío.

  • Capacidad de elevación: < 65 kg
  • Velocidad de elevación 0-1 m/s
  • Recorrido: 1590-1680 mm
  • Eleve cajas, bidones, equipaje, alimentos y otras cargas

Obtenga su presupuesto

Manipulación manual de alta frecuencia

Con elelevador por vacío TAWI para alta frecuencia de manipulación puede agarrar y levantar rápido y fácilmente con una sola mano. El succionador de ventosa es compatible con la mayoría de productos envasados.

  • Manipulación de cajas a alta velocidad
  • Agarre desde la parte superior o desde el lateral
  • Elevación con una sola mano con asa tipo joystick fácil de usar
  • Ventosas personalizadas para adaptarse a sus cajas
  • Rotación de cajas 360 °
  • Las ventosas se pueden personalizar para adaptarse a su carga
  • Disponible en acero inoxidable para facilitar la limpieza
  • Agarre fácilmente la carga desde la parte superior y suéltela igual de fácil
  • Manejo rápido y eficiente de los componentes
  • Ventosas personalizadas para adaptarse a sus componentes específicos
  • La carga se puede girar 360 ° y se libera exactamente donde la necesite
  • Manipule todo tipo de equipaje
  • Adaptador de ángulo de 90º que permite el picking de maletas
  • Elevador de equipaje seguro y ergonómico

Modelos

Nuestro elevador por vacío TAWI más veloz está disponible en 4 modelos con capacidad de elevación de 35-65 kg. *Los modelos de los elevadores por vacío TAWI tienen nueva nomenclatura dessde marzo de 2018. Los nombres antiguos aparecen entre paréntesis.

Elevación de alta frecuencia con la velocidad de TAWI

¿Necesita acelerar la manipulación manual de cargas? Este elevador de alta velocidad hace que la elevación sea fácil y muy eficiente. TAWI facilita la Elevación de cargas con alta frecuencia de manipulación.

Rápido como una cobra, este elevador de vacío de alta velocidad manipula cajas de todas las formas y tamaños, agarrándolas firmemente desde la parte superior o desde el lateral. Siempre que necesite cargar o descargar productos envasados, TAWI hará el trabajo sin esfuerzo, de manera eficiente y ergonómica.

El asa ergonómica le permite agarrar las cargas con una sola mano, controlando fácilmente la altura de elevación con las yemas de los dedos. El control se ajusta rápidamente desde cualuier lado del asa para adaptarse a los usuarios izquierdos o diestros. Cargar o descargar palets nunca ha sido tan fácil. Recoja las cargas desde la parte superior o desde el lateral, gire la carga si es necesario y suéltela rápidamente en la posición exacta donde la necesite. Un cabezal rotativo integrado en las partes inferior y superior del elevador le permite la rotación de las cargas asegurando una alta precisión. La función de liberación rápida de la carga garantiza que no pierda tiempo al liberarla.

TAWI facilita la elevación de cargas con alta frecuencia de manipulación, agilizando la manipulación manual de cargas en cualquier departamento logístico, centro de distribución o almacén. Las ventosas utilizadas para agarrar la carga vienen en varias formas y tamaños. También pueden ser fabricadas a medida para adaptarse a su tipo de carga. Las cajas de cartón son la carga más común que manipula TAWI, pero los clientes de la industria alimentaria también lo utilizan para levantar diversas cargas tales como bloques de queso o carne, cartones de leche o cajas de vino.

Solicite más información

Si necesita una respuesta urgente, llámenos al +34 933 205 984 (8:00 a 17:00, GMT+1)

Rellene todos los campos para ofrecerle una mejor atención y nuestro departamento comercial contactará con usted en breve. Gracias por su interés.

 

i
Póngase en contacto

Facilítenos estos datos básicos (tipo de carga a manipular, medidas, peso, área de trabajo a cubrir, altura de elevación) y le enviaremos un presupuesto orientativo de la solución más adecuada.

¿Tiene dudas?

Pregúntenos llamando al +34 933 205 984 (8am-5pm, GMT+1)

¿Necesita un análisis de su problemática?

Go to the top