Evolving ourselves, y también la web. ¡Estamos emocionados por decirte que ya puedes probar nuestra nueva web beta! Seguro que podemos mejorar y para ello te agradeceríamos que nos dieras feedback compartiendo tus comentarios con nosotros.

¡Llévame al nuevo sitio web!

Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Vaculex® TP

Vaculex® TP es extremadamente versátil y permite manipular una gran variedad de mercancías de tamaños, formas y pesos diversos. Agarra la mercancía desde cualquier lado, requiere una formación mínima para su funcionamiento y puede girar fácilmente el elevador o la mercancía 360º para colocarla donde sea necesario. El Vaculex® TPH es el modelo de baja altura de la serie TP. Puede montarse en lugares con 2 metros de espacio hasta el techo. Ofrece la misma flexibilidad y dispone de los mismos accesorios que el Vaculex® TP. El peso máx. estándar es de 40 kg, que se puede aumentar hasta 65 kg. La familia Vaculex® TP incluye TPH, TP Scale, BaggageLift y TP Combi.


Piab AB © 2021 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos