Manipulador para voltear paneles
Manipulador para voltear paneles
TAWI Panel Lifter es un equipo elevador por vacío diseñado explícitamente para responder a las necesidades de la industria de la madera y la construcción.
Los elevadores por vacío TAWI aceleran la manipulación manual de cargas. Nuestros innovadores elevadores por vacío están diseñados para hacer que la manipulación sea eficiente, ergonómica y segura.
TAWI Panel Lifter es un equipo elevador por vacío diseñado explícitamente para responder a las necesidades de la industria de la madera y la construcción.
Elevadores de cargas por vacío en acero inoxidable, hasta <120 kg
Soluciones personalizadas para la manipulación de cargas diseñadas para sus necesidades específicas. < 270 kg
Soluciones de elevación de cargas para zonas clasificadas ATEX. Para cargas < 135 kg.
Elevador de vacío de alta velocidad para una manipulación eficiente de las cajas. Para cargas < 65 kg.
Este versátil manipulador por vacío es nuestra solución de elevación más flexible, manipula cargas de todas las formas y tamaños, de modo fácil y eficiente. Para cargas < 270 kg.
Los elevadores por vacío utilizan la fuerza del vacío para agarrar y levantar la carga. La tecnología de vacío ofrece una manipulación sostenible, segura y eficiente de la mayoría de los tipos de cargas.
Los elevadores por vacío TAWI son equipos robustos y fiables que facilitan la elevación para cualquier trabajador. No importa quién sea o qué carga necesite manipular. Los elevadores por vacío TAWI harán que la manipulación siempre resulte fácil y eficiente.
Nuestros manipuladores de cargas están diseñados pensando siempre en el usuario. Los elevadores por vacío son muy fáciles de usar y cualquier persona aprenderá a usarlos en cuestión de minutos. Una asa ergonómica ayuda a garantizar una buena posición de trabajo para el operario y es igual de cómodo tanto para usuarios diestros como zurdos.
La tecnología por vacío es ideal para una elevación segura sin riesgo de dañar las cargas ni causar lesiones a la persona que las manipula. El agarre de la carga se realiza con succionadores de ventosas diseñados específicamente para las cargas que necesite levantar, independientemente de si está manipulando sacos, cajas, paquetes, fardos u otro tipo de carga.
Ofrecemos una amplia selección de succionadores y, si fuera necesario, los adaptamos y personalizamos para que seana decuados a sus necesidades específicas. Los elevadores por vacío TAWI permiten a cualquier persona elevar hasta 270 kilos sin esfuerzo.
Dar a todos el poder de manipular cargas aumenta la versatilidad de la plantilla, lo que facilita a los empleados cambiar entre zonas de trabajo. Los elevadores por vacío son extremadamente versátiles, pudiendo manipular de todo, desde cajas simples hasta complicados componentes de automóviles. Es suficiente con acoplar un accesorio de cambio rápido y podrá utilizar fácilmente el mismo elevador para más de una aplicación, cambiando entre diferentes succionadores en cualquier momento. Una asa flexible hace que sea fácil llegar alto sin forzar la espalda ni los hombros.
Elevación versátil y eficiente para el proceso productivo de cualquier empresa.
Si necesita una respuesta urgente, llámenos al +34 933 205 984 (8:00 a 17:00, GMT+1)
Rellene todos los campos para ofrecerle una mejor atención y nuestro departamento comercial contactará con usted en breve. Gracias por su interés.
Facilítenos estos datos básicos (tipo de carga a manipular, medidas, peso, área de trabajo a cubrir, altura de elevación) y le enviaremos un presupuesto orientativo de la solución más adecuada.
¿Tiene dudas?
Pregúntenos llamando al +34 933 205 984 (8am-5pm, GMT+1)