Vaculex® ParceLift aumenta la productividad durante la carga y la descarga de carga en camiones y contenedores. Va instalado en el transportador telescópico, que puede venir montado de fábrica o reconvertirse en sus instalaciones. Puede manipular una gran variedad de productos y/o paquetes en términos de tamaño, forma y peso, de hasta 40 kg. Permite al usuario agarrar un elemento desde cualquier lado, girarlo 360° y soltarlo cuando sea necesario.