piLIFT® SMART , piLIFT®
La imagen del producto puede diferir del producto real.
- piLIFT® SMART es el primer elevador por vacío para la Industria 4.0.
- Seguro e intuitivo: un elevador por vacío nunca ha sido tan fácil de utilizar. El control de velocidad variable sigue cada movimiento de los usuarios y el equilibrio automático permite que piLIFT® SMART permanezca en la posición exacta.
- Ergonómico: piLIFT® SMART se ha diseñado pensando en el movimiento natural.
- Levantar pesos pesados rápidamente en una mala postura no causa dolor ni lesiones por tensión.
- Aumenta la eficiencia.
- Ahorre más del 70% de energía en comparación con cualquier otro elevador con tubo de vacío y reduzca la huella de carbono.
- Las funciones inteligentes le permiten optimizar y supervisar el mantenimiento y, por lo tanto, evitar el tiempo de inactividad.
- El nivel de ruido es tan bajo que el funcionamiento de la bomba y la unidad de elevación apenas se percibe.
- piLIFT® SMART se puede actualizar mediante actualizaciones remotas y siempre se mantiene actualizado.
- Humedad relativa 20-70%.
Soporte
piLIFT® SMART
Utilice la versión de escritorio / PC para descargar archivos CAD.
piLIFT® SMART – the very first vacuum tube lifter of Industry 4.0!
Pedir una cotización
Inicie Sesión o Registrarse Primero para poder solicitar ofertas.