Evolving ourselves, y también la web. ¡Estamos emocionados por decirte que ya puedes probar nuestra nueva web beta! Seguro que podemos mejorar y para ello te agradeceríamos que nos dieras feedback compartiendo tus comentarios con nosotros.
piLIFT® SMART es el primer elevador por vacío para la Industria 4.0.
Seguro e intuitivo: un elevador por vacío nunca ha sido tan fácil de utilizar. El control de velocidad variable sigue cada movimiento de los usuarios y el equilibrio automático permite que piLIFT® SMART permanezca en la posición exacta.
Ergonómico: piLIFT® SMART se ha diseñado pensando en el movimiento natural.
Levantar pesos pesados rápidamente en una mala postura no causa dolor ni lesiones por tensión.
Aumenta la eficiencia.
Ahorre más del 70% de energía en comparación con cualquier otro elevador con tubo de vacío y reduzca la huella de carbono.
Las funciones inteligentes le permiten optimizar y supervisar el mantenimiento y, por lo tanto, evitar el tiempo de inactividad.
El nivel de ruido es tan bajo que el funcionamiento de la bomba y la unidad de elevación apenas se percibe.
piLIFT® SMART se puede actualizar mediante actualizaciones remotas y siempre se mantiene actualizado.
¡Estamos emocionados por decirte que ya puedes probar nuestra nueva web beta! Seguro que podemos mejorar y para ello te agradeceríamos que nos dieras feedback compartiendo tus comentarios con nosotros. Tanto si eres nuevo por aquí como si nos conoces desde hace tiempo, en Piab tu opinión nos importa.