Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Soluciones de elevación ergonómicas

Las soluciones de elevación ergonómicas están disponibles para cubrir las demandas de todo tipo de aplicaciones y con ellas se pueden llegar a elevar todo tipo de productos; paquetería, equipajes, sacos/bolsas, tableros, vidrio, barriles, botellas, alimentos, piedras, ventanas, etc. Dependiendo de su finalidad están disponibles en diversas combinaciones. Con pies de succión estándar, además de personalizados, con sus ventosas de alta calidad, puede levantar casi de todo. Como ha demostrado que reduce las lesiones por tensión, que su uso es agradable para el usuario, además de cumplir las promesas en cuanto a máxima calidad, aumentará la productividad de la aplicación.


TP-web-green
Vaculex® TP
Vaculex® TP es extremadamente versátil y permite manipular una gran variedad de mercancías de tamaños, formas y pesos diversos. Agarra la mercancía desde cualquier lado, requiere una formación mínima para su funcionamiento y puede girar fácilmente el elevador o la mercancía 360º para colocarla donde sea necesario. El peso máx. estándar es de 40 kg, que se puede aumentar hasta 65 kg. La familia Vaculex® TP incluye TPH, TP Scale, TP BaggageLift y TP Combi.
VL-web-green
Vaculex® VL
Vaculex® VL es el elevador potente y sencillo de utilizar, operado con las dos manos, que se utiliza principalmente en la industria en general, donde la necesidad de herramientas especializadas pesadas es habitual. Vaculex® VL puede levantar casi cualquier cosa de entre 30 y 250 kg de peso. Con la combinación adecuada de accesorios, Vaculex® VL puede levantar varios objetos a la vez, y hacer girar e inclinar las mercancías.
ML-web-green
Vaculex® ML
Vaculex® ML es un elevador por vacío accionado manualmente que se puede personalizar fácilmente para adaptarse a la mayoría de las situaciones de manipulación de cargas con un peso de entre 5 y 70 kg. Esta serie ofrece muchas posibilidades de elegir entre toda una gama de diferentes palancas de control, pies de succión y otras opciones para optimizar el sistema de elevación para su situación de manipulación específica.

Piab AB © 2019 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos