Evolving ourselves, y también la web. ¡Estamos emocionados por decirte que ya puedes probar nuestra nueva web beta! Seguro que podemos mejorar y para ello te agradeceríamos que nos dieras feedback compartiendo tus comentarios con nosotros.

¡Llévame al nuevo sitio web!

Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Soluciones de elevación ergonómicas

Las soluciones de elevación ergonómicas están disponibles para cubrir las demandas de todo tipo de aplicaciones y con ellas se pueden llegar a elevar todo tipo de productos; paquetería, equipajes, sacos/bolsas, tableros, vidrio, barriles, botellas, alimentos, piedras, ventanas, etc. Dependiendo de su finalidad están disponibles en diversas combinaciones. Con pies de succión estándar, además de personalizados, con sus ventosas de alta calidad, puede levantar casi de todo. Como ha demostrado que reduce las lesiones por tensión, que su uso es agradable para el usuario, además de cumplir las promesas en cuanto a máxima calidad, aumentará la productividad de la aplicación.


teaser_piLIFT-SMART
piLIFT® SMART
piLIFT® SMART is the first vacuum lifter ever that meets the needs of industry 4.0. The usability, flexibility and data management capability put it in a category of its own. Combining the best of vacuum lifting technology with 76% less energy consumption, minimal sound levels and smart data features, the quick and intuitive piLIFT® SMART is truly a leap forward.
ML
Vaculex® TP
Vaculex® TP es extremadamente versátil y permite manipular una gran variedad de mercancías de tamaños, formas y pesos diversos. Agarra la mercancía desde cualquier lado, requiere una formación mínima para su funcionamiento y puede girar fácilmente el elevador o la mercancía 360º para colocarla donde sea necesario. El peso máx. estándar es de 40 kg, que se puede aumentar hasta 65 kg. La familia Vaculex® TP incluye TPH, TP Scale, TP BaggageLift y TP Combi.
VL
Vaculex® VL
Vaculex® VL es el elevador potente y sencillo de utilizar, operado con las dos manos, que se utiliza principalmente en la industria en general, donde la necesidad de herramientas especializadas pesadas es habitual. Vaculex® VL puede levantar casi cualquier cosa de entre 30 y 250 kg de peso. Con la combinación adecuada de accesorios, Vaculex® VL puede levantar varios objetos a la vez, y hacer girar e inclinar las mercancías.
ML
Vaculex® ML
Vaculex® ML es un elevador por vacío accionado manualmente que se puede personalizar fácilmente para adaptarse a la mayoría de las situaciones de manipulación de cargas con un peso de entre 5 y 70 kg. Esta serie ofrece muchas posibilidades de elegir entre toda una gama de diferentes palancas de control, pies de succión y otras opciones para optimizar el sistema de elevación para su situación de manipulación específica.
Parcelift
Vaculex® Parcelift
Vaculex® ParceLift aumenta la productividad durante la carga y la descarga de carga en camiones y contenedores. Va instalado en el transportador telescópico, que puede venir montado de fábrica o reconvertirse en sus instalaciones. Puede manipular una gran variedad de productos y/o paquetes en términos de tamaño, forma y peso, de hasta 40 kg. Permite al usuario agarrar un elemento desde cualquier lado, girarlo 360° y soltarlo cuando sea necesario.
TS
Vaculex® TS
Vaculex® TS se desarrolló para resolver problemas relacionados con la manipulación de mercancías entre alturas de apilado bajas y altas. Permite sujetar o soltar las mercancías fácilmente con un alto nivel de control, incluso a niveles muy por encima de la cabeza del operario. El exclusivo diseño del sistema de control del Vaculex® TS también permite recoger artículos a nivel del suelo sin tener que agacharse o arrodillarse para alcanzar los objetos.
TL
Vaculex® TL
Vaculex TL es un auxiliar de elevación único, especialmente diseñado para la manipulación de sacos de carga suelta. Los clientes habituales dentro de este segmento son las lavanderías, el sector químico y el sector alimentario, así como otros negocios en los que frecuentan los levantamientos de sacos de carga suelta.

Piab AB © 2021 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos