Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

piSOFTGRIP® – Garra de vacío ligera

piSOFTGRIP® dispone de dedos de agarre y de una cavidad de vacío, todos fabricados en una sola pieza, lo cual da como resultado un producto sencillo y robusto. Como es accionada por vacío, la fuerza de agarre puede ser fácilmente controlada ajustando simplemente el nivel de vacío. Adecuada para objetos ligeros y delicados con geometrías y/o superficies irregulares. Los tamaños van desde los 20 hasta los 50 mm de diámetro. Sus aplicaciones se encuentran en la industria alimentaria, la extracción de cajas y las industrias farmacéutica y de tecnología médica. El material es silicona de grado alimentario detectable, conforme a la FDA y la UE. piSOFTGRIP® también incorpora una conexión de acero inoxidable que permite el lavado.


Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos