Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

piCOBOT®

piCOBOT-complete-Idle-19-09-18--(2)
  • Eyector de vacío basado en tecnología COAX® patentada con controles integrados.
  • Elija entre una interfaz eléctrica genérica con varias opciones de montaje conforme a la norma ISO 9409-1, o personalizada para los robots cooperativos Universal Robots (UR) (UR3, UR5 y UR10) o robots FANUC CR4 / CR7.
  • Software UR (URCaps) disponible para una instalación/implementación y una programación rápidas y fáciles, compatibles con serie E y serie CB (para UR personalizado).
  • Archivos de configuración piCOBOT®-FANUC para una instalación/implementación rápida y sencilla, compatible con CR-4iA, CR-7iA y CR-7iA/L.Diseño optimizado para una alta fiabilidad.
  • Interfaces mecánica y eléctrica.
  • Ligero y baja altura.
  • Funciones relacionadas con la seguridad integradas.
  • Opciones de ajuste flexibles y complementos opcionales disponibles para adaptarse perfectamente a las necesidades de la aplicación.
  • Válvulas con PWM (modulación por ancho de pulso) adaptativa para reducir la generación de calor y mejorar la fiabilidad.
  • Protección adicional de las válvulas (función de monitorización automática de estado o Automatic Condition Monitoring, ACM).
Configure/Pedido