Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Suction cup piGRIP® with Bag lip Silicone, G1/4” male, with mesh filter, x2, 9914199

BGI41S50

Artículo No. 9914199

  • Flexible and Adjustable gripper to perfectly match application needs.
  • Optimized design for high reliability and fast cycle times.
  • Re-configurable within 2 minutes.
  • Flexible and stepless adjustability in suction cup distance.
  • Integrated piSAVE® sense technology allowing for single and/or double picking.
  • Stepless angle adjustability of individual suction cups. Allows for maximum adaption to object surface variations.
  • The piGRIP® suction cup are excellent for lifting and handling difficult and heavy bags and pouches with e.g. liquids.
  • Bellow suction cups with excellent gripping performance on corrugated and porous or surface leaking objects such as cardboard, textured plastic parts and composite material (raw surface).
Métrico   Imperial
General
Número de artículo, alternativa G.BGI41S50.B3.S1.G14M.01
Curve radius 19 mm
Movement, vertical max. 17,7 mm
Material POM, TPE, Al, Silicone 50° Dureza A, Nitrilo (NBR)
Forma Multifuelles
Volumen 18,1 cm³
Peso 24,6 g
Conexión
Tamaño de conexión 1/4"
Modelo de conexión Macho
Modelo de conexión Rosca G
Dimension
Altura 51 mm
Rendimiento - fuerzas de elevación
Fuerza de elevación vertical Fuerza de elevación paralela
40 -kPa 16,1 N 8,1 N
60 -kPa 23,5 N 11,8 N
Material
TPE
Color Verde transparente
Dureza 87 °Shore A
Temperatura -20 – 60 °C
Resistencia del material
TPE
Alcohol ++
Ácidos concentrados -
Etanol N/A
Hidrólisis +
Metanol N/A
Aceite +++
Oxidación ++
Gasolina -
Resistencia al desgaste +++
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
Vídeos de Youtube (1)
Pedir una cotización

Inicie Sesión o Registrarse Primero para poder solicitar ofertas.

Piab AB © 2019 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos