Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

piCOBOT® Unidad de garra por vacío

piCOBOT® es una unidad accionada por eyectores de vacío con controles integrados, con indicadores visuales y un display fácil de utilizar. Disponible con una interfaz eléctrica y diferentes bridas de conexión, de acuerdo con el estándar de normativa ISO 9409-1, se puede configurar la unidad para trabajar con diferentes robots colaborativos y pequeños robots industriales. Certificado por Universal Robots, es posible instalarlo directamente en un robot UR (ISO-9409-1-50-M6). Como opciones, se puede roscar directamente a la interface de piCOBOT® una ventosa o se puede fijar su gripper ajustable con dos ventosas. El equipo se suministra con el software (URCaps) el cual facilita mucho la instalación, configuración y puesta en marcha del equipo.


Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos