Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Kenos® vacuum gripper –KVG60

image3
  • El sistema de agarre KVG puede equiparse con un generador de vacío integrado o independiente.
  • El generador de vacío integrado es un eyector COAX® multietapa modular de bajo mantenimiento.
  • El sistema de agarre (ventosas) KVG está hecho de un material especialmente desarrollado que ofrece la elasticidad de la goma y la resistencia al desgaste del poliuretano: DURAFLEX®. O como segunda opción un material plástico, TPE - Value Line® para aplicaciones estándar/básicas
  • Las aplicaciones típicas son el paletizado y la manipulación en el sector del embalaje, el metal, el vidrio y la industria maderera.
Configure/Pedido
Pedir una cotización

Inicie Sesión o Registrarse Primero para poder solicitar ofertas.

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos