Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

KVG

La serie KVG representa una solución flexible para la manipulación de productos diversos de diferentes formas, dimensiones y compacidad debido a la doble tecnología disponible. Las válvulas de retención y los reductores de flujo pueden responder a las necesidades de las aplicaciones de numerosos sectores industriales. El sistema de sujeción KVG puede equiparse con generación de vacío integrada y también es apto para la generación de vacío por separado (bomba o soplante de canal lateral). El generador de vacío integrado es un eyector COAX® multietapa modular de fácil mantenimiento. El eyector COAX® multietapa utilizado ofrece la posibilidad de ampliarse de forma sencilla incluso después de la instalación, si es necesario. El sistema de sujeción KVG está fabricado en un material de espuma técnica (hay disponible un material aprobado por la FDA), con calibres de agujeros y grosores o ventosas diferentes.


Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos