Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

KHVG

Los productos de la serie KHVG, Kenos Heavy Vacuum Gripper, se han diseñado para aplicaciones de alto rendimiento en los sectores de la madera y la piedra. Los sistemas de sujeción KHVG están indicados para la manipulación, normalmente de capas completas, de madera aserrada, entarimado pesado, madera en bruto y materiales para la construcción, como ladrillos. También son útiles para manipular piezas de trabajo muy largas y arqueadas. Los sistemas KHVG están preparados para la generación de vacío externa con soplante de canal lateral. Están dotados de tecnología de válvula de retención de obturación con baja sensibilidad al polvo.


Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos