Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

KCS

La serie KSC representa una solución de agarre flexible hecha a medida para robots colaborativos (conocidos como cobots). Se caracteriza por su flexibilidad para manipular una gran variedad de objetos. Disponible con tecnología de espuma y limitadores de control de caudal o como garra de manipulación de bolsas. La serie KCS va equipada con uno o dos eyectores de fácil mantenimiento COAX® SX, de gran eficiencia y tolerancia al polvo. Un sistema de conexión rápida permite cambiar el cabezal de agarre de la unidad de bomba de forma rápida y sencilla. Diferentes opciones de interfaz de cobot conformes a la norma ISO 9409-1 facilitan la instalación. Las válvulas de control y los sensores de vacío integrados son opciones que se pueden seleccionar en el configurador de KCS.


Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos