Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Sistemas de sujeción por vacío Kenos®

Kenos® es una marca líder de garras de vacío de gran tamaño. Está diseñada y optimizada para el uso en diferentes aplicaciones, como embalaje, madera, alimentos, etc. El grupo de productos representa una solución flexible para la manipulación de productos diversos de diferentes formas, dimensiones y compacidad. La mayoría de los sistemas de sujeción pueden equiparse con generación de vacío integrada y también son aptos para la generación de vacío por separado (bomba o soplante de canal lateral). El generador de vacío integrado es un eyector COAX® multietapa modular de fácil mantenimiento y con la tecnología de eyector de mayor eficiencia energética del mercado. El número de eyectores también se puede ampliar de forma muy sencilla incluso después de la instalación, si es necesario. La espuma está hecha de espuma técnica (hay disponible un material aprobado por la FDA), con calibres de agujeros y grosores o ventosas diferentes en función del producto que se desea sujetar y de los requisitos de la aplicación.


Kenos-KCS-teaser
KCS
La serie KCS representa una solución de agarre flexible hecha a medida para robots colaborativos (cobots). Se caracteriza por su gran flexibilidad para manipular una gran variedad de objetos. Disponible con tecnología de espuma y limitadores de control de caudal o como garra de manipulación de sacos.
node_KVG
KVG
La serie KVG representa una solución flexible para la manipulación de productos diversos de diferentes formas, dimensiones y compacidad debido a la doble tecnología disponible. Los modelos KVG120C y KVG60C pueden equiparse con una gran variedad de ventosas Piab.
node_KHVG
KHVG
Los productos de la serie Kenos® Heavy Vacuum KHVG, se han diseñado para aplicaciones de alto rendimiento en los sectores de la madera y la piedra.
KSG-Node
KSG
Los productos de la serie KSG, Kenos® Sack Gripper, son adecuados para la manipulación de sacos de diferentes formas, pesos y materiales.
KBC-node
KBC
Los productos Kenos® Bag Cup de la serie KBC nacen de la necesidad de manipular bolsas de alimentos y bolsas de líquidos en el sector alimentario, pero también son adecuados en aplicaciones flowpack.
node_KVGL-S
KVGL-S
La serie de productos KVGL-S, Kenos® Vacuum Grip - per Layer – Standard, se centra en el amplio sector del embalaje, la automatización de final de línea y otras aplicaciones.
node_KVGL-CJ
KVGL-CJ
Kenos® Vacuum Layer – Cans Jars nace de la necesidad de manipular la capa completa de latas y tarros, que pueden estar abiertos o cerrados en el área de agarre.
Kenos-accessories-node
Accesorios Kenos®
Diferentes accesorios para optimizar los sistemas de sujeción por vacío Kenos®.

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos