Evolving ourselves, y también la web. ¡Estamos emocionados por decirte que ya puedes probar nuestra nueva web beta! Seguro que podemos mejorar y para ello te agradeceríamos que nos dieras feedback compartiendo tus comentarios con nosotros.

¡Llévame al nuevo sitio web!

Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Feed Nozzle Ø25 without handle, 0202675

feed_nozzles_nohandle

Artículo No. 0202675

  • Pulido ≤ Ra 0.8.
  • Recoge el producto en una forma suave.
  • Toma de aire ajustable en dos puntos.
Métrico   Imperial
General
Acabado de superficie Electropolished, General product contact surfaces: Ra≤0.8
Material POM, ASTM 316L
Peso 2,11 kg
Dimension
Diámetro 41x1,5 mm (D)
Diámetro 2 25x1,2 mm (D1)
Diámetro 3 25x1,2 mm (D2)
Longitud 2 889 mm (L1)
Longitud 3 985-1008 mm (L2)