Feed Nozzle Ø63 TC, 0202619

Acabado de superficie | Electropolished, General product contact surfaces: Ra≤0.8 |
---|---|
Material | POM, ASTM 316L |
Peso | 5,96 kg |
Diámetro | 70x2 mm (D) |
---|---|
Diámetro 2 | 50,8x1,65 mm (D1) |
Diámetro 3 | 63x1,4 mm (D2) |
Diámetro 4 | 77,5 mm (TC) |
Longitud | 915 mm (L) |
Longitud 2 | 1075 mm (L1) |
Longitud 3 | 1225,5-1264,5 mm (L3) |
Inicie Sesión o Registrarse Para ver los planos dimensionales
Artículo No. | |
---|---|
Kit de conexión de manguera TC 63x1.65 | 0202970 |
Feed Nozzle Ø63 TC
Inicie Sesión o Registrarse Primero para poder solicitar ofertas.