Evolving ourselves, y también la web. ¡Estamos emocionados por decirte que ya puedes probar nuestra nueva web beta! Seguro que podemos mejorar y para ello te agradeceríamos que nos dieras feedback compartiendo tus comentarios con nosotros.

¡Llévame al nuevo sitio web!

Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Feed Nozzle Ø51 TC, 0202570

feed_nozzles_handle

Artículo No. 0202570

  • Pulido ≤ Ra 0.8.
  • Recoge el producto en una forma suave.
  • Toma de aire ajustable en dos puntos.
Métrico   Imperial
General
Acabado de superficie Electropolished, General product contact surfaces: Ra≤0.8
Material POM, ASTM 316L
Peso 3,5 kg
Dimension
Diámetro 2 38,1x1,65 mm (D1)
Diámetro 3 50,3x1,4 mm (D2)
Diámetro 4 64 mm (TC)
Longitud 814,5 mm (L)
Longitud 2 964,5 mm (L1)
Longitud 3 1112-1144 mm (L3)

Dibujos dimensionados

Inicie Sesión o Registrarse Para ver los planos dimensionales


Accesorios
Artículo No.
Kit de conexión de manguera TC 50x1.65 0202969