Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Ventosas EOAT

A selection of Piab's wide range of suction cups for various applications. The selection is fully compatible with our modular EOAT gripper system. Flat or bellow shapes, mark-free and friction designs for oily surfaces, such as sheets in metal forming processes.

Item no. Part no. Item description
3150023 B10-2.10.01AC    Ventosa B10-2 Cloropreno, M5 macho
3150023S B10-2.20.01AC    Ventosa B10-2 Silicona, M5 macho
9906865 B10-2.47.01AC    Suction cup B10-2 HNBR, M5 male
0205168 B10XP.4E.01AC    Ventosa B10XP Poliuretano, M5 macho
0101902 B110-2.30.11NA    Ventosa B110-2 Nitrilo-PVC con filtro, G3/8" hembra, con filtro de red
0205219 B110XP.5E.G40W    Ventosa B110XP Poliuretano 60 , inserto con rosca G3/8" macho
3250037 B15-2.10.01AC    Ventosa B15-2 Cloropreno, M5 macho
3250037S B15-2.20.01AC    Ventosa B15-2 Silicona, M5 macho
9906866 B15-2.47.01AC    Ventosa B15-2 HNBR, M5 macho
3250069 B15MF.40.01AC    Ventosa B15MF Poliuretano termoelástico, M5 macho
0205171 B15XP.4E.01AC    Ventosa B15XP Poliuretano, M5 macho
0101160 B20.10.02AA    Ventosa B20 Cloropreno, M5 hembra
0101161 B20.10.02AB    Ventosa B20 Cloropreno, G1/8" macho, con filtro de red
0101171 B20.20.02AA    Ventosa B20 Silicona, M5 hembra
0101172 B20.20.02AB    Ventosa B20 Silicona, G1/8" macho, con filtro de red
9906877 B20.47.02AB    Ventosa B20 HNBR, G1/8" macho, con filtro de red
0101183 B20MF.40.02AB    Ventosa B20MF Poliuretano termoelástico, G1/8" macho, con filtro de red
0205179 B20XP.4E.02AB    Ventosa B20XP Poliuretano 60, G1/8" macho, con filtro de red
0205190 B25XP.4E.02AF    Ventosa B25XP Poliuretano 60, G1/8" macho / M5 hembra, con filtro de red
0101418 B30-2.10.04AB    Ventosa B30-2 Cloropreno, G1/4" macho, con filtro de red
0108167 B30-2.37.04AB    Ventosa B30-2 HNBR, G1/4" macho, con filtro de red
0101444 B30MF.40.04AB    Ventosa B30MF Poliuretano termoelástico, G1/4" macho, con filtro de red
0205194 B35XP.4E.04AI    Ventosa B35XP Poliuretano 60, G1/8" macho, con filtro de red
0101457 B40.10.04AB    Ventosa B40 Cloropreno, G1/4" macho, con filtro de red
0101470 B40.20.04AB    Ventosa B40 Silicona, G1/4" macho, con filtro de red
0101483 B40MF.40.04AB    Ventosa B40MF Poliuretano termoelástico, G1/4" macho, con filtro de red
9912093 B5.47.01AB    Ventosa B5 HNBR, M5 macho
0101657 B50-2.20.05AB    Ventosa B50-2 Silicona con filtro, G1/4" macho, con filtro de red
0101670 B50-2.30.05AB    Ventosa B50-2 Nitrilo-PVC con filtro, G1/4" macho, con filtro de red
0101683 B50MF.40.05AB    Ventosa B50MF Poliuretano termoelástico, G1/4" macho, con filtro de red
0205203 B52XP.4E.05AB    Ventosa B52XP Poliuretano 60, G1/4" macho, con filtro de red
0101859 B75-2.20.07UD Ventosa B75-2 Silicona con filtro, G3/8" hembra, con filtro de red
0101863 B75-2.30.07UC    Ventosa B75-2 Nitrilo-PVC con filtro, G3/8" hembra, con filtro de red
0205212 B75XP.5E.G59    Ventosa B75XP Poliuretano 60 , inserto con rosca G1/4" macho
0207213 BFF110P.5R.G45M    Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60 G3/8" male, 1/8" NPSF female, with mesh filter
0118991 BFF40P.4R.04UF    Ventosa BFF40P Poliuretano 55/60, G3/8" macho, con filtro de redr
0118994 BFF60P.4R.06UF    Ventosa BFF60P Poliuretano 55/60, G3/8" macho, con filtro de redr
0207257 BFF80P.5R.G69MR    Suction cup BFF80P Polyurethane 55/60 G3/8" male, 1/8" NPSF female, with mesh filter
0122869 BX10P.4K.01AC    Ventosa BX10P Poliuretano 30/60, M5 macho
0108273 BX110P.5K.G40W.F    Ventosa BX110P Poliuretano 30/60 con filtro, inserto con rosca G3/8" macho
0124344 BX15P.4K.01AC    Ventosa BX15P Poliuretano 30/60, M5 macho
0125108 BX20P.4K.02AB    Ventosa BX20P Poliuretano 30/60, G1/8" macho
0114131 BX25P.4K.02AB.F    Ventosa BX25P Poliuretano 30/60 con filtro, G1/8" macho
0114449 BX35P.4K.04AB.F    Ventosa BX35P Poliuretano 30/60 con filtro, G1/4" macho, con filtro de red
0106045 BX52P.4K.05AB.F    Ventosa BX52P Poliuretano 30/60 con filtro, G1/4" macho, con filtro de red
0106606 BX75P.4K.07UF.F    Ventosa BX75P Poliuretano 30/60 con filtro, G3/8" macho - 1/8" NPSF hembra
3150014 F15.10.01AC    Ventosa F15 Cloropreno, M5 macho
3150014s F15.20.01AC    Ventosa F15 Silicona, M5 macho
3250074 F15MF.40.01AC    Ventosa F15MF Poliuretano termoelástico, M5 macho
0101260 F20.10.02AB    Ventosa F20 Cloropreno, G1/8" macho, con filtro de red
0101271 F20.20.02AB    Ventosa F20 Silicona, G1/8" macho, con filtro de red
0101282 F20MF.40.02AB    Ventosa F20MF Poliuretano termoelástico, G1/8" macho, con filtro de red
0101293 F25.10.02AB    Ventosa F25 Cloropreno, G1/8" macho, con filtro de red
0101304 F25.20.02AB    Ventosa F25 Silicona, G1/8" macho, con filtro de red
0101326 F30-2.10.02AB    Ventosa F30-2 Cloropreno, G1/8" macho, con filtro de red
0101342 F30-2.20.02AB    Ventosa F30-2 Silicona, G1/8" macho, con filtro de red
0101358 F30MF.40.02AB    Ventosa F30MF Poliuretano termoelástico, G1/8" macho, con filtro de red
0101548 F40-2.20.04AB    Ventosa F40-2 Silicona, G1/4" macho, con filtro de red
0101567 F40-2.30.04AB    Ventosa F40-2 Nitrilo-PVC, G1/4" macho, con filtro de red
0101586 F40MF.40.04AB    Ventosa F40MF Poliuretano termoelástico, G1/4" macho, con filtro de red
0101748 F50-2.20.05AB    Ventosa F50-2 Silicona, G1/4" macho, con filtro de red
0101767 F50-2.30.05AB    Ventosa F50-2 Nitrilo-PVC, G1/4" macho, con filtro de red
0101786 F50MF.40.05AB    Ventosa F50MF Poliuretano termoelástico, G1/4" macho, con filtro de red
0101867 F75.20.07ND    Ventosa F75 Silicona, G3/8" hembra, con filtro de red
0101874 F75.30.07ND   Ventosa F75 Nitrilo-PVC, G3/8" hembra, con filtro de red
0118430 FCF100P.5R.G40M    Ventosa FCF100P Poliuretano 55/60, G3/8" macho, con filtro de red
0118435 FCF125P.5R.G40M    Ventosa FCF125P Poliuretano 55/60, G3/8" macho, con filtro de red
0119913 FCF35P.4R.04UF    Ventosa FCF35P Poliuretano 55/60, G3/8" macho, con filtro de red
0118985 FCF50P.4R.05UF    Ventosa FCF50P Poliuretano 55/60, G3/8" macho, con filtro de red
0118423 FCF75P.5R.G45M    Ventosa FCF75P Poliuretano 55/60, G3/8" macho, con filtro de red

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos