Evolving ourselves, y también la web. ¡Estamos emocionados por decirte que ya puedes probar nuestra nueva web beta! Seguro que podemos mejorar y para ello te agradeceríamos que nos dieras feedback compartiendo tus comentarios con nosotros.

¡Llévame al nuevo sitio web!

Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

RRK-DFSHP Solid state PNP sensor, 0213128

0213128

Artículo No. 0213128

  • Magnetic solid state sensor
  • Sensors cylinder position by sensing a magnet on the piston
Métrico   Imperial
General
Número de artículo, alternativa E18303061
Electrical data
Consumo de energía 3 mA
Display Green LED
Supply voltage 5 – 30 VDC
Caída de tensión, máx. 0,5 VDC
EOAT (End Of Arm Tooling)
Switching current 200 mA
Switching rating 6 W
Leakage current 0,01 mA
Switching frequency 1000 Hz