Evolving ourselves, y también la web. ¡Estamos emocionados por decirte que ya puedes probar nuestra nueva web beta! Seguro que podemos mejorar y para ello te agradeceríamos que nos dieras feedback compartiendo tus comentarios con nosotros.

¡Llévame al nuevo sitio web!

Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

KHZ 20-10-D-A Short Stroke Cylinder, 0213112

0213112

Artículo No. 0213112

  • Cylinders for applications such as applying side pressure.
  • Single and Double acting cylinders available.
  • Available with or without sensor capability.
  • *Optional sensor: RRK-93, RRK-93-TP, RRK-M9P, or RRK-M9P-TP
  • Requirement – Maximum air pressure 87 psi (6 bar).
  • Requirement – Filtered dry air.
Métrico   Imperial
General
Número de artículo, alternativa E17055500
Peso 108 – 108 g
Mechanical data
Diámetro del orificio 20 mm
EOAT (End Of Arm Tooling)
Sensor capable True