Evolving ourselves, y también la web. ¡Estamos emocionados por decirte que ya puedes probar nuestra nueva web beta! Seguro que podemos mejorar y para ello te agradeceríamos que nos dieras feedback compartiendo tus comentarios con nosotros.

¡Llévame al nuevo sitio web!

Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

GNE 20-C-50 Non-Rotational Gripper Arm, 0213081

0213081

Artículo No. 0213081

  • Extends and mounts vacuum cups to mounting clamps.
  • End ported for quick-touch pneumatic hose connectors.
  • When clamping shafts, maximum recommended torque on M5 clamping screws is 50 in-lbs (5.6 N-m).
  • Available with clampable shaft (C) and threaded shaft (M).
  • Threaded shafts include jam nuts and lock washers for plate mounting.
Métrico   Imperial
General
Número de artículo, alternativa E13521900
Peso 234 – 234 g