Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

03-0604B-20 PU blue 6MM OD 4MM ID 20M length tubing , 0212991

Pneumatic tubing

Artículo No. 0212991

  • Additional colors available upon request.
  • Flexible pneumatic hose tubing.
  • Polyurethane material reduces "kinking".
  • Supports pressurized air up to 0.8 Mpa (116 psi).
  • Recommended pneumatic color code: blue for pressurized air, yellow for vacuum.
Métrico   Imperial
General
Número de artículo, alternativa E18601009
Color Azul
Material Poliuretano (PU)
Performance
Presión de alimentación 0,8 MPa
Soporte
Archivo CAD
Utilice la versión de escritorio / PC para descargar archivos CAD.
Hojas técnicas
Folletos (2)
Formación (1)
Vídeos de Youtube (2)
Pedir una cotización

Inicie Sesión o Registrarse Primero para poder solicitar ofertas.

Piab AB © 2019 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos