Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

L06-M5-10 6MM tube to M5 male elbow fitting, 10 pcs, 0212982

0212982

Artículo No. 0212982

  • Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubes
  • Fluid: air, water
  • Operating pressure range: -100kPa~1MPa
  • Release collar allows easy removal of tubing without causing damage to the tube
  • This product is not intended for use in potable water systems
  • Fits standard female threads: BSP, BSPT, G, Rc
  • * Sold in Packs of 10
Métrico   Imperial
General
Número de artículo, alternativa E18601534
Peso 36 g
Soporte
Archivo CAD
Utilice la versión de escritorio / PC para descargar archivos CAD.
Hojas técnicas
Folletos (2)
Formación (1)
Vídeos de Youtube (2)
Pedir una cotización

Inicie Sesión o Registrarse Primero para poder solicitar ofertas.

Piab AB © 2019 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos