Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

H08-02S-10 8MM tube to R1/4 male straight fitting, 10 pcs , 0212979

0212979

Artículo No. 0212979

  • Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubes
  • Fluid: air, water
  • Operating pressure range: -100kPa~1MPa
  • Release collar allows easy removal of tubing without causing damage to the tube
  • This product is not intended for use in potable water systems
  • One-touch male fitting
  • Fits standard female threads: BSP, BSPT, G, Rc
  • * Sold in Packs of 10
Métrico   Imperial
General
Número de artículo, alternativa E18601549
Peso 128 g
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
Folletos (2)
Formación (1)
Vídeos de Youtube (2)
Pedir una cotización

Inicie Sesión o Registrarse Primero para poder solicitar ofertas.

Piab AB © 2019 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos