Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Lab Vac LVH40

Lab Vac LVH40
  • Bombas de vacío hechas a la medida para las aplicaciones de laboratirio como desgasificación, filtración por vacío, secado de gel y evaporación por rotación.
  • Un alto nivel de vacío que alcanza los 20mbar abs. con un máximo de caudal de vacío de 9 m3/h.
  • Sin riesgos de "retornos en el proceso" que puedan causar daños en las muestras de prueba.
  • Bajo nivel de ruido.
  • Fácil de instalar y prácticamente no necesita mantenimiento.
  • Bombas de vacío con eficacia energética basadas en una tecnología respetuosa con el medioambiente.
  • Alta resistencia química, con opción de juntas de KalRez, material con una resistencia química inigualable.

Artículo


Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos