If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

P6010 AVM™2

P6010 AVM™2
  • Eyector multietapa COAX® P6010 con cartucho(s) de vacío Pi, Si o Xi.
  • AVM™2, Gestión Automática del Vacío con funciones de control y seguimiento integradas.
  • Válvulas de control de vacío on-off y soplado.
  • Función especial de seguridad para la versión con válvula normalmente cerrado. Cambia a una válvula abierta en caso de un corte de corriente. (E-stop)
  • Vacuostato análogo con dos salidas digitales, 16 combinaciones de niveles de señal para elegir
  • Alta potencia de soplado gracias a una tobera dirigida.
  • Display digital con dos opciones de unidades “-kPa” o “-inHg”.
  • Función de ahorro de energía (ES) integrada que minimiza el consumo de aire en sistemas herméticos. Se puede activar manualmente o por medio de una señal.
  • LED indicadores de tres colores que muestran el estado de las válvulas, ES y las señales de vacío.
  • En las unidades AVM™2 para las P6010, hay una opción para soplar desde un puerto separado, para maximizar la eficiencia del soplado en el sistema de vacío.
  • 1-4 cartuchos.

Artículo


Descripción artículo
P6010 AVM™2

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos