Ir al contenido

Bombas de vacío y eyectores

Las bombas de vacío o generadores de vacío Piab se basan principalmente en la tecnología patentada COAX®. COAX® es una solución avanzada para crear vacío con aire comprimido. Basados en la tecnología multietapa de Piab, los cartuchos COAX® son más pequeños, más eficientes y más fiables que los eyectores por vacío convencionales, lo cual permite el diseño de un sistema de vacío flexible, modular y eficiente. Un sistema de vacío basado en la tecnología COAX® puede proporcionarle tres veces más caudal de vacío que los sistemas convencionales, lo cual le permite aumentar la velocidad con una elevada fiabilidad a la vez que reduce el consumo de energía.

Leer más
174 Productos
Filter
  • Performance
    Vacuum Flow (nl/s)
    Max Vacuum Level (-kPa)
    Air Consumption (nl/s)
  • Functionality
  • Connectivity
  • Conditions
  • Sector
    Show all