Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

piSAVE® optimize

piSAVE® optimize
  • Regulador de vacío controlado por presión proporcional, un dispositivo completamente neumático adecuado para bombas accionadas por aire comprimido/eyectores.
  • La presión de alimentación del aire comprimido a la bomba de vacío/eyector, es automáticamente regulada y controlada para mantener el nivel de vacío establecido. El uso de aire/energía se mantiene al mínimo para la aplicación (optimizado).
  • Recomendado para aplicaciones con pérdida y selladas, para ahorrar energía y asegurar el nivel de vacío correcto.
  • Salida extra para Vacuómetro.
  • Salida de escape de aire con filtro.
  • Conexiones de aire comprimido giratorias.
  • piSAVE® optimize proporciona presión máxima de alimentación/caudal a la bomba de vacío, hasta que el nivel de vacío comienza a acumularse.
  • Kit soporte de montaje separado.
  • Kit de actualización - disponible como un módulo integrado para bombas de vacío piCLASSIC y Classic.

Artículo


Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos