Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Bombas de vacío

La gran mayoría de las bombas/generadores de vació de Piab, están basadas en la tecnología patentada COAX®. COAX® es una solución avanzada para crear vacío con aire comprimido. Basada en la tecnología multietapa, los cartuchos COAX® son más pequeños, más eficientes y proporcionan una mayor confianza que los eyectores convencionales, permitiéndole diseñar un sistema eficiente de vacío flexible, modular y eficiente. Un sistema de vacío con la tecnología COAX® puede proporcionar hasta 3 veces mas caudal de vacío que un sistema convencional, permitiéndole que incremente la velocidad con gran fiabilidad y reduciendo el consumo energético.


teaser-piCOMPACT-group
Compacto / Apilable
Bombas compactas/apilables de la familia de los eyectores multietapa, basados en tecnología COAX®, con controles integrados y funciones especiales, tales como funciones on/off, soplado, vacuostato, ahorro energético, etc. Son configurables, haciendo fácil su especificación y de las funciones exactas necesarias para el sistema.
Centralized_vacuum_ejectors-ChannelNode
Decentralized vacuum ejectors
piINLINE® y piSTAMP – Los sistemas descentralizados de eyectores de vacío son muy comunes en las aplicaciones de automóvil y de prensas de estampación, en aplicaciones de pick and place de electrónica/semiconductores, en algunos equipos de packaging, en aplicaciones de inyección/modelo y en la alimentación de máquinas de formado de plantas metálicas (doblado, punzado y corte por láser).
teaser_VGS
Bomba y garra combinada (VGS™)
Piab VGS™ - Un diseño de producto donde diversas ventosas pueden ser integradas con cartuchos de vacío con tecnología COAX®. La “garra de vacío” hace que la selección, el dimensionado y la instalación de vacío sea fácil. Con un VGS™ disfrutara de los beneficios de un sistema eficiente y fiable de vacío descentralizado.
teaser_Custom_integration
Integración personalizada
COAX® es una solución avanzada de creación de vacío mediante aire comprimido. Basado en la tecnología de Piab de eyectores multietapa, los cartuchos COAX® son mas pequeños, mas eficiente y mas fiables que los eyectores convencionales, lo que le permite diseñar un sistema flexible, modular y eficiente de vacío.
teaser_Standard
Estándar
Estas son bombas con un estándar (clásicas) de diseño que cubre desde pequeñas bombas chip hasta bombas de gran capacidad. Muchas de estas bombas tienen cartuchos COAX®. Un sistema de vacío con la tecnología COAX® puede proporcionar hasta 3 veces mas caudal de vacío que un sistema convencional, permitiéndole que incremente la velocidad con gran fiabilidad y reduciendo el consumo energético.
teaser_Extra_safety
Seguridad extra
Estas unidades combinan la alta seguridad con la mayor eficiencia energética de materiales sellados, tecnología COAX® con funciones automáticas de ahorro energético. Disponen de válvulas de retención las cuales atrapan el vacío en aplicaciones cerradas y pueden integrar dispositivos de ahorro energético con un resultado de no consumo energético.
teaser_Chemical_resistant
Resistente a productos químicos
Estas bombas son bombas de vacío tradicionales de Piab desarrollados para ser utilizados en la industria química o en ambientes químicamente agresivos.
VL_top_nov15
Value Line® vacuum generators
Ejector with improved vacuum performance compared to corresponding size conventional single-stage ejector.
teaser_Pump_accessories
Accesorios de bombas
Diferentes grupos de productos para mejorar o completar su sistema de vacío.

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos