Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

PR SuctionCups Packacking

Ventosas perfectas para embolsado, embalaje y paletizado

Fecha 29/11/2017

Utilizando tecnología líder del mercado, las ventosa Piab se ocupan de todo el proceso de empaquetado.

Taby, Suecia - Las innovadoras ventosas de Piab se han diseñado para acelerar las líneas de embalaje por vacío automatizadas, desde la bolsa vacía hasta el palé completo. Utilizando ventosas especializadas de Piab, los fabricantes pueden abrir bolsas vacías, agarrarlas y sujetarlas de forma segura después de haberlas llenado, agarrar cajas para llenarlas de bolsas y, a continuación, levantar las cajas y apilarlas en palés.

La ventosa especial para la apertura de bolsas, compatible con otras máquinas de ensacado automatizado y disponible en dos tamaños diferentes, es útil para cualquier cosa, desde guisantes congelados hasta tuercas y pernos. Una vez que las bolsas están llenas, las ventosas piGRIP® configurables líderes del mercado de Piab agarran las bolsas con firmeza sin dañar ni su contenido ni las bolsas. Las ventosas piGRIP® de dureza doble, un éxito inmediato en el mercado, se han diseñado con un labio suave que se amolda alrededor de la bolsa y crea un sello seguro pero sin dañar. La firmeza de sus fuelles proporciona estabilidad, y permite que las ventosas piGRIP® puedan soportar velocidades y aceleraciones del robot más rápidas.

La mejora de la estabilidad a mayor velocidad se traduce en unas líneas de envasado más productivas, y la amplia gama de ventosas DURAFLEX® de Piab es reconocida por su capacidad de acelerar los robots y procesos automatizados. Disponibles en diversos tamaños y configuraciones con un número de fuelles opcional (1 ½, 2 ½, 4 ½), las ventosas Piab pueden proporcionar la combinación perfecta de estabilidad, agarre y compensación de altura necesaria para todas y cada una de las aplicaciones.

La estabilidad proporcionada por la firmeza de los fuelles y por unos labios largos y blandos ofrece un sellado excelente sobre cartón ondulado, lo cual aumenta el vacío y la fuerza. Esta combinación de materiales blandos y firmes las hace ideales para la manipulación y el paletizado a alta velocidad de cajas de cartón pequeñas y grandes.

Desde la bolsa vacía hasta el palé lleno, las ventosas Piab ayudan en el sector del embalaje a alcanzar una velocidad y productividad óptimas, minimizando los residuos.

Acerca de Piab

Fundada en 1951, Piab diseña innovadoras soluciones de vacío que mejoran la eficiencia energética, la productividad y el ambiente de trabajo de los usuarios de vacío en todo el mundo. Como socio de confianza para muchos de los mayores fabricantes del mundo, Piab ha desarrolla y fabrica una completa línea de bombas de vacío, accesorios de vacío, transportadores por vacío y ventosas para una serie de manipulaciones automatizadas de material y procesos de automatización industrial. Piab utiliza COAX®, la nueva dimensión en tecnología de vacío, en muchos de sus productos y soluciones originales. Los cartuchos de vacío COAX® son más pequeños, tienen una mayor eficiencia energética y son más fiables que los eyectores convencionales y pueden integrarse directamente en la maquinaria. Esto se consigue gracias a un diseño flexible y modular del sistema de vacío. En 2016, Piab completó dos adquisiciones estratégicas importantes, Kenos y Vaculex. Piab es una organización mundial con subsidiarias y distribuidores en más de 70 países. Tiene su sede en Suecia.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Presidente de Marketing y Comunicaciones
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
Correo electrónico: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos