Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Piab Ventosas

Ventosas para cada aplicación y sector industrial

Fecha 01/11/2017

Piab dispone de ventosas para cada aplicación y cuenta con un equipo de diseñadores especializado para fabricar ventosas a medida.

Taby, Suecia - Ya sean pequeñas piezas de plástico moldeado, pantallas de cristal para dispositivos electrónicos o grandes planchas de metal para aviones, Piab dispone de ventosas para la manipulación de todas ellas. Piab, dedicada a la automatización basada en el vacío, presta servicio a una amplia variedad de sectores tanto con sus ventosas estándar como con ventosas específicas para cada aplicación y sector.

Mediante la combinación de fuelles firmes con labios suaves y flexibles fabricados en un material especialmente desarrollado, que ofrece la elasticidad de la goma y la resistencia al desgaste del poliuretano, las ventosas DURAFLEX® se pueden configurar para proporcionar un agarre excelente tanto en superficies irregulares y porosas como en superficies planas, potencialmente resbaladizas. La durabilidad y la memoria elástica del material aumentan la vida útil de las ventosas. Además, el material no deja marcas y no contiene sustancias que alteran la humectación de la pintura (PWIS).

Las ventosas Piab están especialmente indicadas para la descarga a alta velocidad de piezas con superficies texturizadas o rugosas, como piezas de plástico moldeadas y piezas hechas de materiales compuestos curados. Capaces de soportar altas temperaturas, las ventosas ayudan a los fabricantes a reducir el tiempo de ciclo para el curado o moldeado por inyección. También ofrecen una estabilidad superior, lo que permite una colocación precisa de las piezas cuando se utilizan para sujetar o fijar accesorios. Ello mejora la calidad de los productos terminados y también tiene como resultado el desecho de menos piezas, lo que a su vez aumenta la productividad y reduce los costes.

Disponibles en muchas formas y tamaños diferentes, las ventosas de fricción ágiles y flexibles de Piab ponen fin a la necesidad de disponer de soportes/émbolos de resorte caros y engorrosos en los eyectores o en las herramientas de final de brazo del robot, con lo cual se obtienen instalaciones más sencillas y menos costosas.

Para cada aplicación específica o para situaciones especialmente desafiantes, Piab también dispone de un equipo de diseño experto y altamente experimentado que puede diseñar ventosas a medida.

Acerca de Piab

Fundada en 1951, Piab diseña innovadoras soluciones de vacío que mejoran la eficiencia energética, la productividad y el ambiente de trabajo de los usuarios de vacío en todo el mundo. Como socio de confianza para muchos de los mayores fabricantes del mundo, Piab ha desarrolla y fabrica una completa línea de bombas de vacío, accesorios de vacío, transportadores por vacío y ventosas para una serie de manipulaciones automatizadas de material y procesos de automatización industrial. Piab utiliza COAX®, la nueva dimensión en tecnología de vacío, en muchos de sus productos y soluciones originales. Los cartuchos de vacío COAX® son más pequeños, tienen una mayor eficiencia energética y son más fiables que los eyectores convencionales y pueden integrarse directamente en la maquinaria. Esto se consigue gracias a un diseño flexible y modular del sistema de vacío. En 2016, Piab completó dos adquisiciones estratégicas importantes, Kenos y Vaculex. Piab es una organización mundial con subsidiarias y distribuidores en más de 70 países. Tiene su sede en Suecia.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vicepresidenta de Marketing y Gerente de Comunicaciones
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
Correo electrónico: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos