Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Ventosas higiénicas manipulando pan

Utilice ventosas higiénicas para manipular alimentos de manera segura - Piab

Fecha 13/12/2017

Disponibles en varias formas y tamaños para elegir entre la extensa gama de ventosas aprobadas para uso alimentario de Piab.

Taby, Suecia - Piab ofrece una extensa gama de ventosas aprobadas para uso alimentario para una manipulación automatizada segura e higiénica de cualquier producto, desde chocolate hasta pollo. Las ventosas Piab, que permiten la recogida directa de alimentos, son fáciles de mantener limpias y pueden lavarse in situ, sin que sea necesario desmontarlas. Las ventosas también son compatibles con los sistemas automatizados que utilizan las boquillas de limpieza Wet-In-Place (WIP).

Cuidadosamente diseñadas sin pliegues en los que pueda acumularse el polvo y la suciedad, las ventosas aptas para el contacto con alimentos cumplen las más rigurosas normas de higiene y están fabricadas en materiales que cumplen las normativas de la FDA y EU 1935. Fabricadas en silicona apta para el contacto con alimentos, las ventosas se suministran con accesorios de calidad alimentaria en acero inoxidable o plástico y, para ofrecer la máxima higiene, siempre se utilizan roscas macho, lo cual las hace fáciles de limpiar. Las ventosas y sus accesorios también son compatibles con los detectores de metales disponibles en el mercado.

La mayoría de las ventosas son de color azul, lo cual las hace adecuadas para el uso con los sistemas de inspección visual utilizados en la industria alimentaria. Algunas ventosas también están disponibles en silicona transparente, no detectable, apta para el contacto con alimentos.

Entre las diversas formas y tamaños disponibles, estan disponibles las ventosas de forma ovalada, que ofrecen una solución excelente para pequeños flow-packs o doy-packs. Los fuelles en forma de embudo y con labios muy delgados ofrecen un agarre superior en superficies alimentarias irregulares, y los cuerpos estables con grandes orificios de caudal de vacío garantizan la estabilidad y una sujeción constante sobre los productos, incluso a alta velocidad y con sistemas de aceleración rápida.

Tan solo se requiere un vacío bajo para contraer los fuelles de las ventosas, lo cual las hace adecuadas para la manipulación de alimentos muy delicados, como los productos de panadería. La gama incluye ventosas diseñadas específicamente para productos de pan y panadería que pueden montarse con un retén cuando se utilizan en sistemas de despanificación.

Acerca de Piab

Fundada en 1951, Piab diseña innovadoras soluciones de vacío que mejoran la eficiencia energética, la productividad y el ambiente de trabajo de los usuarios de vacío en todo el mundo. Como socio de confianza para muchos de los mayores fabricantes del mundo, Piab desarrolla y fabrica una completa línea de bombas de vacío, accesorios de vacío, transportadores por vacío y ventosas para una serie de manipulaciones automatizadas de material y procesos de automatización industrial. Piab utiliza COAX®, la nueva dimensión en tecnología de vacío, en muchos de sus productos y soluciones originales. Los cartuchos de vacío COAX® son más pequeños, tienen una mayor eficiencia energética y son más fiables que los eyectores convencionales y pueden integrarse directamente en la maquinaria. Esto se consigue gracias a un diseño flexible y modular del sistema de vacío. En 2016, Piab completó dos adquisiciones estratégicas importantes, Kenos y Vaculex. Piab es una organización mundial con subsidiarias y distribuidores en más de 70 países. Tiene su sede en Suecia.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Presidente de Marketing y Comunicaciones
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
Correo electrónico: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos