Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

piSMART® vacuum technology in a 4

Tecnología de vacío para fábricas piSMART®

Fecha 28/03/2018

Aumente la productividad y ahorre energía con la tecnología de vacío inteligente y lista para la Industria 4.0.

Taby, Suecia- Piab presenta las versiones piSMART® de sus productos de tecnología de vacío más avanzados para una producción inteligente, más productiva y con menor consumo energético. Mediante la recopilación y el análisis de una gran variedad de datos de producción, los equipos inteligentes permitirán guiar, controlar y verificar los procesos de forma automática y digital, en las fábricas de la Industria 4.0 del futuro.

La primera en presentarse es una versión piSMART® de piCOMPACT®, la serie de gama alta de eyectores de vacío todo en uno de Piab. Ya disponible con la tecnología genérica  fieldbus independiente de entrada/salida IO-Link , que permite un alto grado de inteligencia integrada, piCOMPACT® está lista para el siguiente nivel de control de los procesos con el apoyo de "big data" (o grandes volúmenes de datos) basados en la nube.

Los equipos piSMART® ofrecerán un enlace directo a multitud de recursos en línea y a los datos de sensores estratégicamente situados con conectividad a Internet. Otros sistemas de eyectores de vacío de gama alta seguirán a la piCOMPACT® piSMART®. Sin embargo, Piab tiene previsto ampliar la transformación de piSMART® para incluir también transportadores y sistemas de elevación por vacío, permitiendo así niveles sin precedentes de optimización, eficiencia y facilidad de uso en dichos sistemas.

El fácil acceso a grandes cantidades de datos es la base de las nuevas herramientas, inteligentes e innovadoras, de asistencia técnica y toma de decisiones descentralizada, como el ajuste automático, la monitorización de estado, el mantenimiento predictivo y los ajustes automáticos en tiempo real. Basándose en prestaciones avanzadas de los equipos ya implementadas por Piab, como la determinación automática de nivel (ALD), la monitorización automática de estado (ACM), el sistema de purga inteligente (IBO), el control de autoadherencia (SAC) y el ahorro energético (ES), estas funciones conectadas en la nube serán la base de la próxima revolución industrial que tendrá lugar en las fábricas inteligentes de la Industria 4.0.

Acerca de Piab

Piab proporciona soluciones inteligentes para el mundo automatizado y ayuda a miles de usuarios finales y fabricantes de maquinaria de sectores como la logística en comercio electrónico, alimentación, farmacéutica, automoción y otros sectores manufactureros a mejorar la eficiencia energética, la productividad y los entornos de trabajo. Con 430 empleados y ventas por valor de 1.000 millones de coronas suecas en 2017, Piab es una organización internacional que presta servicio a clientes de casi 70 países con toda una red de filiales y distribuidores. Aprovechando el continuo desarrollo tecnológico en automatización y robótica, y dirigiéndose a geografías y segmentos de alto crecimiento, Piab tiene como visión convertirse en líder mundial en soluciones de agarre y movilidad.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vicepresidente de Marketing y Gerente de Comunicaciones
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
Correo electrónico: hala.e.washbrook@piab.com 

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos