Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

piCOMPACT®23 SMART

SMART se convierte en el estándar en los generadores de vacío

Fecha 18/02/2019

Piab presenta la piCOMPACT®23 de próxima generación con las nuevas funciones SMART incluidas

Taby, Suecia - piCOMPACT®23 SMART, preparada para la Industria 4.0 cuando usted lo esté, es una plataforma de generador de vacío de Piab lista para IO-Link. El nuevo eyector todo en uno compacto SMART, que ofrece funcionamiento con IO de 24 V estándar o IO-Link, está listo para afrontar el futuro. IO-Link, que antes se ofrecía como prestación adicional opcional, se incluye ahora como opción estándar. La tecnología de comunicación de entrada/salida (IO) genérica, IO-Link, proporciona enlaces punto a punto entre los sensores y los actuadores. Puede utilizarse con cualquier tipo de bus de campo, lo cual permite a los usuarios conectar fácilmente diferentes sistemas dentro de una planta.

Con cajas y armarios eléctricos conformes a la norma IP65, que proporcionan una protección completa frente al polvo y buena capacidad para soportar el agua, la nueva versión estándar del popular generador de vacío piCOMPACT®23 también es más robusta que la generación anterior. Ello permite instalarlo más cerca del punto de uso sin necesidad de tomar medidas de protección adicionales, lo cual facilita la instalación.

Listo para las fábricas inteligentes del futuro, la plataforma de eyector, muy fácil de utilizar, también está equipada con una nueva función basada en un giroscopio que simplifica las lecturas, lo cual reduce los errores y aumenta la productividad. El uso de optoacopladores para lograr la separación entre las líneas de la válvula y el sensor en el sistema generador de vacío también aporta otro nivel de seguridad, lo cual limita incluso más el riesgo de daños accidentales en el equipo o lesiones personales.

Las funciones de ahorro de energía ofrecidas como estándar incluyen la monitorización automática de estado (ACM) patentada de Piab, que en modo de desactivación puede utilizarse para la detección de fugas, lo cual permite una resolución de problemas y mantenimiento más ágiles.

La nueva generación SMART de piCOMPACT®23 está lista para utilizar y aprovechar al máximo las ventajas ofrecidas por una futura Industria 4.0 conectada y rica en información.

 

Acerca de Piab

Piab proporciona soluciones inteligentes para el sector de la automatización, ayudando a miles de usuarios finales y fabricantes de maquinaria en los sectores logísticos, alimentario, farmacéutica y otras industrias de fabricación para mejorar la eficiencia energética de la productividad y el ambiente de trabajo. Con casi 500 empleados y una cifra de ventas de 1,2 billones de SEK en 2018, Piab es una compañía mundial que atiende a sus clientes en 70 países, mediante una red de distribuidores y empresas subsidiarias. Aprovechando el desarrollo tecnológico en curso en automatización y robótica, y dirigidos a segmentos de un alto potencial de crecimiento, la visión de Piab es la de convertirse en el líder mundial en soluciones de agarre y de movimiento.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vicepresidenta de Marketing y Gerente de Comunicaciones
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
Correo electrónico: hala.e.washbrook@piab.com

 

Piab AB © 2019 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos