If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Ventosa XLF

Solución segura y flexible para la manipulación de láminas con vacío

Fecha 29/03/2012

Ventosas planas extra grandes con flexibilidad óptima.

Piab, proveedor líder de tecnología de vacío, presenta una nueva línea de ventosas planas extra grandes, que ha sido diseñada para manipular varias láminas de productos de forma segura, en entornos de fabricación.

La línea de ventosas XLF, está disponible en cuatro diámetros diferentes: 150 mm, 200 mm, 250 mm y 300 mm. Todos ellos están diseñados de forma similar, con una placa de aluminio moldeada dentro del caucho de nitrilo-PVC de dureza de 60°. Este resistente material, libre de Siliconas/PWIS (Paint Wetting Impairment Substances), no deja marcas en el producto, de manera que no se requiere limpieza adicional. Las ventosas son ideales para superficies sensibles, ya que el material blando no cuartea ni daña el material que se está manipulando.

Dado que algunas láminas a veces tienen bordes o esquinas afiladas que pueden estropear o cortar una ventosa, lo que puede reducir la capacidad de elevación o que los productos se desprendan, el diseño único de XLF de doble labio (interior y exterior) aumenta la seguridad en casos de rotura o sobrecarga.

Es posible utilizar estas ventosas en un bastidor o un dispositivo de elevación ajustado a las necesidades del cliente. La dimensión de montaje de las cuatro ventosas es identica, ya que todas tienen la misma altura. También es posible añadir algunas características, como el sensor de vacío o la liberación rápida del producto. Los refuerzos incorporados ofrecen el máximo agarre de la ventosa, de manera que pueden trabajar con pesos de hasta 500 kg, así como hasta 400 kg de fuerza de agarre durante la manipulación vertical.

Acerca de Piab

Fundada en 1951, Piab diseña innovativas soluciones que mejoran la eficacia energética, productividad y el ambiente de trabajo de los usuarios de vacío alrededor del mundo. Como un socio confiable para muchos de los más grandes fabricantes del mundo, Piab ha desarrollado y fabricado una completa linea de bombas de vacío, accesorios de vacío, transportadores por vacío y ventosas para una serie de manipulaciones automatizadas de material y procesos de automatización industrial. Piab utiliza COAX®, la nueva dimension en tecnología de vacío, en muchos de sus productos originales y soluciones. Los cartuchos de vacío COAX®, son más pequeños, energéticamente más eficaces, más confiables que los ejectores convencionales y pueden ser integrados directamente en la maquinaria. Esto se consigue gracias a un diseño flexible y modular del sistema de vacío. Piab es una organización mundial con subsidiarias y distribuidores en más de 50 países, con sede en Suecia.

Para más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos