Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Piab’s new Flexible Suction Cup Mount

Posibilidad de montaje de ventosas de forma flexible e ilimitada

Fecha 27/04/2018

Cualquier ventosa puede instalarse fácilmente con el nuevo sistema flexible para ventosas de Piab.

Taby, Suecia- Piab presenta un sistema de montura flexible para ventosas que permite a los usuarios instalar y configurar fácilmente herramientas y accesorios basados en tecnología de vacío perfectamente adaptados para la manipulación, por ejemplo, de piezas de carrocería o detalles de plástico de automóviles. La montura flexible para ventosas de la compañía consta de una amplia variedad de piezas intercambiables que constituyen un sistema de montaje combinable para la colocación cuidadosa y exacta de cualquier tipo de ventosa.

La montura flexible para ventosas de Piab ofrece diversas opciones de montaje para conexiones de herramientas de fin de brazo estándar del sector, incluidas junta universal (C-C 44 mm), montura de perfil (2 x 8/10,5 mm), clavija de bloqueo (19 mm), y rótula. Las varillas están disponibles en dos tamaños: 1/4'', indicadas para el uso con ventosas pequeñas, y 18 mm para ventosas grandes y aplicaciones más pesadas. Disponibles en longitudes de 45 a 200 mm, las varillas de superficie lisa se mantienen en su lugar mediante un mecanismo de sujeción de rótula inteligente y muy fácil de utilizar.

Mediante la sujeción de la varilla con tapones de goma comprimibles, el sujetador en forma de bola también dispone de un mecanismo opcional para el ajuste de precisión antes de la fijación definitiva con tornillos fijados con arandelas cautivas. El sujetador también permite inclinar las varillas (20-25 grados) para una colocación precisa de las ventosas; la varilla más ligera ofrece el ajuste de ángulo máximo.

Hay disponible una amplia selección de conexiones tipo macho y hembra para ambos extremos de las varillas (rosca superior/inferior) para combinar las ventosas específicas. En la gama de montura flexible para ventosas también se incluyen accesorios diseñados específicamente para permitir que las varillas lisas se puedan desmontar fácilmente para mayor flexibilidad o para fines de mantenimiento. Todos los accesorios incluyen juntas tóricas, por lo que son 100% herméticos y compatibles con las funciones de ahorro energético disponibles en los sistemas basados en vacío.

La flexibilidad y fácil instalación que ofrece la montura flexible para ventosas de Piab la convierte en la opción ideal para los fabricantes que desean maximizar la productividad de sus plantas de fabricación. Se adapta fácilmente para el uso en sistemas de vacío existentes, ya sean centralizados o descentralizados, y el cumplimiento de las normas del sector garantiza que se va a adaptar a la mayoría de las máquinas utilizadas en el sector de la automoción.

Acerca de Piab

Piab proporciona soluciones inteligentes para el mundo automatizado y ayuda a miles de usuarios finales y fabricantes de maquinaria de sectores como la logística en comercio electrónico, alimentación, farmacéutica, automoción y otros sectores manufactureros a mejorar la eficiencia energética, la productividad y los entornos de trabajo. Con 430 empleados y ventas por valor de 1.000 millones de coronas suecas en 2017, Piab es una organización internacional que presta servicio a clientes de casi 70 países con toda una red de filiales y distribuidores. Aprovechando el continuo desarrollo tecnológico en automatización y robótica, y dirigiéndose a geografías y segmentos de alto crecimiento, Piab tiene como visión convertirse en líder mundial en soluciones de agarre y movilidad.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Presidente de Marketing y Comunicaciones
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos