Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

piCOBOT® herramienta de final de brazo (EOAT)

piCOBOT® - lo último de Piab para fomentar la productividad

Fecha 15/10/2018

Ampliando el alcance de los cobots, piCOBOT® de Piab permite una interacción humano-robot segura y eficaz

Taby, Suecia - Piab se enorgullece de presentar piCOBOT®, una herramienta de vacío de final de brazo (EOAT) equipada inteligentemente y diseñada específicamente para el mercado de los cobots. Con la tecnología de vacío firma de la compañía, que favorece una mayor eficiencia, productividad y entornos de trabajo, piCOBOT® ofrece extensiones plug-and-play certificadas por la industria para los últimos robots cooperativos, conocidos como cobots.

piCOBOT®, ofrecido como un kit de desarrollo, consta de una unidad de bomba de vacío, una unidad de agarre y dos ventosas. El kit estándar incluye cuatro juegos diferentes de modelos de ventosas adecuados para una amplia variedad de tareas, pero los clientes también pueden elegir libremente entre la extensa gama de ventosas de la compañía para obtener soluciones más personalizadas.

piCOBOT®, certificado por Universal Robots, se basa en la idea de una interacción humano-robot segura y flexible, considerada mucho más productiva que cualquiera de las dos de forma independiente. Las líneas de diseño suave garantizan que nadie resulte lesionado a consecuencia de una colisión con piCOBOT®. Con las exclusivas URCaps de piCOBOT®, el tiempo de instalación y programación se reduce al mínimo para el cliente.

Diseñados para ofrecer la máxima flexibilidad y alcance, los brazos de agarre inclinables +/-15 grados y de 97-142 mm de anchura de piCOBOT® pueden equiparse con dos ventosas. Como alternativa, la garra puede sustituirse por una única ventosa montada directamente en la unidad de bomba de piCOBOT®. Para la recogida individual o doble de objetos opcional, las válvulas de detección especializadas garantizan un funcionamiento seguro independientemente del modo.

Mientras que un formato compacto y una baja altura de 69 mm permiten el uso en áreas con restricciones de espacio, el bajo peso de la solución de Piab ofrece grandes ventajas en comparación con sistemas similares de la competencia.

“piCOBOT® pesa solo 510 g y su garra solo añade 210 g más. Ello proporciona la máxima capacidad de carga útil para el cobot”, explica Josef Karbassi, vicepresidente de la División de Automatización de Piab.

piCOBOT®, fuerte para su tamaño, puede levantar objetos de hasta 7 kg de peso.

“Hemos seleccionado prestaciones que permiten un funcionamiento seguro y eficiente energéticamente para que el piCOBOT® sea una herramienta de final de brazo (EOAT) de cobot verdaderamente flexible y fácil de utilizar”.

piCOBOT® folleto (pdf)

Acerca de Piab

Piab proporciona soluciones inteligentes para el mundo automatizado y ayuda a miles de usuarios finales y fabricantes de maquinaria de sectores como la logística en comercio electrónico, alimentación, farmacéutica, automoción y otros sectores manufactureros a mejorar la eficiencia energética, la productividad y los entornos de trabajo. Con 430 empleados y ventas por valor de 1.000 millones de coronas suecas en 2017, Piab es una organización internacional que presta servicio a clientes de casi 70 países con toda una red de filiales y distribuidores. Aprovechando el continuo desarrollo tecnológico en automatización y robótica, y dirigiéndose a geografías y segmentos de alto crecimiento, Piab tiene como visión convertirse en líder mundial en soluciones de agarre y movilidad.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vicepresidenta de Marketing y Gerente de Comunicaciones
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
Correo electrónico: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos